Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35/15 mm. Copertura piombabile.
- Codice prodotto:
- SV 9666200
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35 x 15 mm. Arretrabili nel reticolo di foratura da 25 mm. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 150 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1 - Numero di guide portanti 35/15
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,13 kg
- Peso lordo
- 1,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo con guide Din B/H 2/1
- Documentazione
- Istruzioni