Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico NH per installazione su piastre di montaggio, copertura piombabile.
- Codice prodotto:
- SV 9666390
- Descrizione prodotto
- Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH per l'installazione su piastre di montaggio. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Traverse: Lamiera d'acciaio - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Quando si utilizzano i sezionatori con fusibili NH 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350), la traversa di separazione 9666.420 e il modulo di protezione dei contatti 9666.060 devono essere utilizzati come unità modulare
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 300 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2 - Adatto per nr. d'ord.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Per dimensione
- 4 x Gr. 00
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,59 kg
- Peso lordo
- 1,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh00
- Documentazione
- Istruzioni