Per alloggiare gli interruttori di potenza attualmente in commercio fino a 250 A o 630 A.
- Codice prodotto:
- SV 9666440
- Descrizione prodotto
- Ideali per alloggiare gli interruttori di potenza attualmente in commercio delle case produttrici ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 450 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3 - Per produttori (tipo)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,53 kg
- Peso lordo
- 2,54 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
- SV Modulo per interruttori di potenza (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
- Documentazione
- Istruzioni