Per chiudere le feritoie non utilizzate predisposte nei moduli per il montaggio delle apparecchiature modulari.
- Codice prodotto:
- SV 9666650
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le feritoie non utilizzate predisposte nei moduli per il montaggio in serie dei dispositivi modulari, max 12 unità di suddivisione (12 x 18 mm). I listelli sono pretranciati ogni 9 mm.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,124 kg
- Codice tariffa doganale
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Descrizione prodotto
- ISV Strisce Di Copertura
- Documentazione
- Istruzioni