Per la chiusura di feritoie non necessarie.
- Codice prodotto:
- SV 9666660
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le feritoie non utilizzate. Larghezza: regolazione 16 – 34 mm.
- Materiale
- Polipropilene
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 34 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,304 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Copertura Cieca Conf 10 Pz
- Documentazione
- Istruzioni