Per la suddivisione orizzontale del telaio portante negli armadi VX/TS.
- Codice prodotto:
- SV 9666722
- Descrizione prodotto
- Per la suddivisione orizzontale del telaio portante nell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,661 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV ISV Profilati Orizzontali Per TS B=2
- Documentazione
- Istruzioni