Per la suddivisione orizzontale del telaio portante negli armadi VX/TS.
- Codice prodotto:
- SV 9666724
- Descrizione prodotto
- Per la suddivisione orizzontale del telaio portante nell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 4
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Profilati Orizzontali Per TS B=4
- Documentazione
- Istruzioni