Per la connessione dei conduttori in rame e in alluminio e delle sbarre in rame lamellare.
- Codice prodotto:
- SV 9666350
- Descrizione prodotto
- Per collegare i conduttori in rame e in alluminio. Per sbarre lamellari in rame o conduttori unifilari e multifilari con terminali a boccola.
- Materiale
- Plastica termoindurente
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per coprire la morsettiera di collegamento è necessario il modulo di protezione dei contatti accidentali 9666.020
- Corrente nominale max.
- 400 A
- Numero dei poli
- 5 poli
- Connessione di conduttori
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 25 x 21 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,807 kg
- Peso lordo
- 5,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Blocco A Morsetti Conness 5 Poli
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions