Per il fissaggio delle sbarre N e PE. Copertura piombabile.
- Codice prodotto:
- SV 9666590
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio delle sbarre di distribuzione 12 x 5/10, 20 x 5/10 e 30 x 5/10 mm per N e PE. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2 - Per sbarre di distribuzione
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,304 kg
- Peso lordo
- 1,452 kg
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo Per Sbarre N/Pe B/H 1/2
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions