Per l'installazione di portafusibili a cavaliere e sezionatori sottocarico per fusibili NH.
- Codice prodotto:
- SV 9666520
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei portafusibili a cavaliere E18, E27, E33, del D-switch e del sezionatore sottocarico per fusibili NH gr. 000 e gr. 00 (tripolare con interasse sbarre 60 mm).
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2 - Adatto per nr. d'ord.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Per sbarre di distribuzione
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,73 kg
- Peso lordo
- 0,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo Oper Sbarre 60mm B/H 1/2
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions