Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 2/3 per l'installazione su piastre di montaggio.
- Codice prodotto:
- SV 9666420
- Descrizione prodotto
- Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH per l'installazione su piastre di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Il modulo di protezione dei contatti 9666.060 è necessario, in aggiunta, quando si utilizza la traversa di separazione
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 450 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3 - Adatto per nr. d'ord.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- Moduli Per Sezionatori Sottocarico
- Documentazione
- Istruzioni