Modulo per interruttori-sezionatori per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9666550

Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).

Codice prodotto:
SV 9666550
Descrizione prodotto
Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).
Materiale
Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per garantire una connessione sicura dei cavi, è necessario installare - al di sopra o al di sotto dei moduli per interruttori sezionatori per fusibili NH - un modulo di protezione dai contatti diretti o un modulo per sbarre di distribuzione N/PE.
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 750 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 5
Per dimensione
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
Adatto per nr. d'ord.
9677.XXX
Per sbarre di distribuzione
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Interasse delle sbarre
185 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,84 kg
Peso lordo
3,89 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrizione prodotto
ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions