Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).
- Codice prodotto:
- SV 9666580
- Descrizione prodotto
- Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per garantire una connessione sicura dei cavi, è necessario installare - al di sopra o al di sotto dei moduli per interruttori sezionatori per fusibili NH - un modulo di protezione dai contatti diretti o un modulo per sbarre di distribuzione N/PE.
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 450 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3 - Per dimensione
- 6 x Gr. 00
- Adatto per nr. d'ord.
- 9346.020
- 9346.030
- Per sbarre di distribuzione
- 40 x 10 mm
- Interasse delle sbarre
- 100 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,3 kg
- Peso lordo
- 2,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177676466
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh00
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions