Per la suddivisione verticale del telaio portante nell'armadio AX/AE.
- Codice prodotto:
- SV 9666757
- Descrizione prodotto
- Per la suddivisione verticale del telaio portante nell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni
- Altezza: 1.050 mm
- Grandezza
- Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 7
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,248 kg
- Peso lordo
- 1,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Profilato di montaggio (ISV), 7 HE (1050 mm), per AE
- Documentazione
- Istruzioni