Per il montaggio dei moduli ISV sulle cassette AX/AE.
- Codice prodotto:
- SV 9666811
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
- Materiale
- Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata - Parti incluse nella fornitura
- Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 4 - Adatto per nr. d'ord.
- 1057.000
- Adatti per
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 700 mm
Profondità: 250 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 6,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Set d'installazione (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), per AE (LxAxP: 500 x 700 x 250 mm)
- Documentazione
- Istruzioni