Set d'installazione ISV per contenitori AX

Codice prodotto: SV 9666821

Per il montaggio dei moduli ISV sulle cassette AX/AE.

Codice prodotto:
SV 9666821
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
Materiale
Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
Parti incluse nella fornitura
Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 4
Adatto per nr. d'ord.
1012.000
1076.000
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 210 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
6,12 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177803770
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Set d'installazione (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), per AE (LxAxP: 600 x 760 x 210 mm)
Documentazione
Istruzioni