Per il montaggio dei moduli ISV sulle cassette AX/AE.
- Codice prodotto:
- SV 9666841
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
- Materiale
- Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata - Parti incluse nella fornitura
- Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 7 - Adatto per nr. d'ord.
- 1260.000
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 6,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Set d'installazione (ISV), 2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm), per AE (LxAxP: 600 x 1200 x 300 mm)
- Documentazione
- Istruzioni