Set d'installazione ISV per VX

Codice prodotto: SV 9666902

Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV negli armadi VX.

Codice prodotto:
SV 9666902
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei moduli ISV negli armadi.
Materiale
Supporto di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
Protezione dai contatti, laterale: PVC
Parti incluse nella fornitura
Supporto di montaggio
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 12
Adatto per nr. d'ord.
8452.000
8604.000
8606.000
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 400 mm
500 mm
600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,7 kg
Peso lordo
7,4 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
ISV Set d'installazione per VX, 2 BE (500 mm), 12 HE (1800 mm), LxA: 600x2000 mm
Documentazione
Istruzioni