Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV negli armadi VX.
- Codice prodotto:
- SV 9666922
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei moduli ISV negli armadi.
- Materiale
- Supporto di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
Protezione dai contatti, laterale: PVC - Parti incluse nella fornitura
- Supporto di montaggio
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 4
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 12 - Adatto per nr. d'ord.
- 9666.926
- 9666.966
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.100 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 400 mm
600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,5 kg
- Peso lordo
- 9,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Set d'installazione per VX, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), LxA: 1100x2000 mm
- Documentazione
- Istruzioni