Può essere applicato nel telaio TS, al modulo laterale o tra un profilato del telaio e una struttura ausiliaria, consente l'introduzione di divisori.
- Codice prodotto:
- SV 9673406
- Descrizione prodotto
- L'angolare viene fissato al telaio TS, alla segregazione verticale o tra un profilato del telaio dell’armadio e una struttura di montaggio. Le pre-tranciature consentono il passaggio di canale per distribuzione cavi dei circuiti ausiliari del 60 x 10 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For compartment depth
- 600 mm
- Lunghezza
- 552 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 552 mm
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 3,4 kg
- Peso lordo
- 3,824 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Squadrette Di Fissaggio