Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
- Codice prodotto:
- SV 9673004
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 351 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio ad incasso sono necessari 2 angolari di montaggi per divisorio e guide portanti per interruttori di potenza.
- Dimensioni
- Lunghezza: 351 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Guide Portanti Inter.Auto Di Potenza
- Documentazione
- Istruzioni