Divisori

Codice prodotto: SV 9673488

Per la segregazione orizzontale degli scomparti.

Codice prodotto:
SV 9673488
Esecuzione
Con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. I divisori, abbinati ai pannelli laterali, consentono la creazione di scomparti in forma costruttiva 3 o 4.
Materiale
Lamiera d'acciaio, spessore 1,25 mm
Superficie
Zincato
For compartment depth
800 mm
Indicazioni per il montaggio
Per ciascun divisorio sono necessari 2 angolari di montaggio.
Dimensioni
Larghezza: 706 mm
Profondità: 788 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
21,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177570863
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Fr-Ripartitore Lxp 800X800mm