Piastre di montaggio parziali per pannelli laterali per scomparti funzionali (segregazione interna)

Codice prodotto: SV 9673684

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto ai pannelli laterali di compartimentazione.

Codice prodotto:
SV 9673684
Esecuzione
senza passaggio sbarre/cavi
Descrizione prodotto
Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto
400 mm
Dimensioni
Larghezza: 702 mm
Altezza: 393 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,263 kg
Peso lordo
6,593 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177544017
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Piastra Di Montaggio