Kit di montaggio set di giunzione per armadio sbarre o risalita sbarre

Codice prodotto: SV 9674198

Per armadio sbarre o risalita cavi, Il kit di montaggio serve come base di appoggio dei sistemi sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS, installati in posizione verticale, nello scomparto congiuntore.

Codice prodotto:
SV 9674198
Esecuzione
per sistema a sbarre Maxi-PLS
Descrizione prodotto
Il kit di montaggio serve come base di appoggio dei sistemi sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS, installati in posizione verticale, nello scomparto congiuntore.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Piastra di montaggio
2 chassis di sistema
Materiale di fissaggio
Informazioni sul nr. d'ord.
Idoneo solo per Maxi-PLS.
Adatti per
Larghezza: = 200 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,08 kg
Peso lordo
4,85 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177574465
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Kit Di Montaggio Per Set Giunz.