Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.
- Codice prodotto:
- SV 9683624
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
- Per altezza scomparto
- 400 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 1.102 mm
Altezza: 393 mm - Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9 kg
- Peso lordo
- 9,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177935280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Piastra di montaggio, LA: 1102x393 mm, per VX (L: 1200 mm)
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni