Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Codice prodotto: SV 9683664

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

Codice prodotto:
SV 9683664
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto
400 mm
Dimensioni
Larghezza: 502 mm
Altezza: 393 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,72 kg
Peso lordo
5,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177935174
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Piastra di montaggio, LA: 502x393 mm, per VX (L: 600 mm)
Documentazione
Istruzioni