Divisori per VX

Codice prodotto: SV 9683406

Per la segregazione orizzontale degli scomparti.

Codice prodotto:
SV 9683406
Esecuzione
Con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. In combinazione con le pareti laterali consente la creazione di scomparti nelle forme costruttive da 1 a 4. Il fissaggio avviene direttamente sul pannello laterale per scomparti funzionali o sul profilato dell'armadio. Le feritoie integrate pretranciate vengono utilizzate per il passaggio verticale di linee di comando o canaline passacavi, nonché per il passaggio di sbarre di distribuzione o set di connessione.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per l'installazione degli scomparti funzionali per la suddivisione interna in forme costruttive sono necessari i pannelli laterali per scomparti funzionali.
Dimensioni
Larghezza: 911 mm
Profondità: 580 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
8,42 kg
Peso lordo
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Segregazione orizzontale, LP: 911x580 mm, per VX (LP: 1000x600 mm)
Documentazione
Istruzioni