Per la segregazione orizzontale degli scomparti.
- Codice prodotto:
- SV 9683444
- Esecuzione
- Con feritoia di aerazione
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione degli scomparti funzionali per la suddivisione interna in forme costruttive sono necessari i pannelli laterali per scomparti funzionali.
- Dimensioni
- Larghezza: 311 mm
Profondità: 380 mm - Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Segregazione orizzontale, LP: 311x380 mm, per VX (LP: 400x400 mm)
- Documentazione
- Istruzioni