Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
- Codice prodotto:
- SV 9683006
- Esecuzione
- Per allestimento sbarre di distribuzione nel retro
- Descrizione prodotto
- Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 1.881 mm
Profondità: 538 mm - Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 23 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Segregazione verticale, AP: 1881x538 mm, per VX (AP: 2000x600 mm)
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni