Kit di supporto per l'alloggiamento di apparecchi di protezione (ad esempio interruttori modulari magnetotermici).
- Codice prodotto:
- SV 9683763
- Descrizione prodotto
- Kit telaio di supporto per l'alloggiamento degli apparecchi modulari (ad esempio interruttori modulari magnetotermici). Il fissaggio delle guide avviene con due angolari di montaggio sul pannello laterale di compartimentazione. La copertura è fissata al supporto tramite viti a testa zigrinata. In combinazione con le segregazioni e le piastre di montaggio parziali è possibile separare la zona modulare dal resto del quadro secondo le Forme 2, 3 o 4.
- Materiale
- Telaio di supporto: lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
Copertura: lamiera d'acciaio, verniciata, spessore 1,5 mm - Parti incluse nella fornitura
- Guide portanti
2 angolari di montaggio
1 copertura con feritoia
Materiale di fissaggio - Per altezza scomparto
- 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Numero di unità di suddivisione 17,5 mm
- 2 x 24
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Supporto per guide DIN, 2 x 24 moduli, LA: 500x295 mm, per VX (P: 600 mm)
- Documentazione
- Istruzioni