Soluzioni integrate Ri4Power

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Installazione agevole, protezione perfetta contro i contatti accidentali, separazione sicura.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Copertura Set per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)

Per l'alloggiamento di interruttori-sezionatori di produzione Jean Müller.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Supporti per sbarre per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Supporti per il sistema sbarre dello scomparto interruttori-sezionatori.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Profilo di montaggio Set per copertura per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)

Necessario per il montaggio della copertura per sbarre di distribuzione.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Pannello laterale di segregazione per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Necessario per l'allestimento interno dello scomparto degli interruttori-sezionatori, separa l'area di connessione dei cavi dai dispositivi di protezione.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Copri morsetto lungo per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico (risalita cavi)

Separa e protegge le sbarre principali, consentendo una connessione sicura dei cavi.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Copertura Set per copertura per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)

Per coprire il sistema di distribuzione a sbarre installato all’interno dello scomparto per interruttori sezionatori, per dispositivi dei produttori ABB (modello SlimLine) o Siemens (modello 3NJ62). Le coperture, con altezza 200 mm, separano il...

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Piastra divisoria per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Per la separazione tra scomparto sbarre e scomparto interruttori-sezionatori NH (scomparto funzionale).

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Flangia frontale per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Copertura della parte superiore e inferiore dello scomparto d'installazione per interruttori-sezionatori NH ricavato nella parte frontale del quadro, feritoie di aerazione integrate.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Sbarra di distribuzione per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Installabile negli scomparti per interruttori-sezionatori, idonea per i sistemi sbarre principali Maxi-PLS e Flat-PLS.

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Sbarra di distribuzione 30 x 10 mm

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Sbarra di distribuzione PLS 1600

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Listello di copertura per interruttori sezionatori per fusibili NH/interruttori sezionatori NH

Per creare una superficie di appoggio e consentire così l'utilizzo di una copertura anteriore per la protezione dai contatti diretti.