Per la separazione tra scomparto sbarre e scomparto interruttori-sezionatori NH (scomparto funzionale).
- Codice prodotto:
- SV 9674348
- Descrizione prodotto
- Piastra di separazione tra scomparto sbarre e scomparto interruttori-sezionatori NH (scomparto funzionale).
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Posizione d'installazione
- superiore
- inferiore
- Per produttori (tipo)
- ABB
SlimLine - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,899 kg
- Peso lordo
- 1,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Dividing plate, for fuse-switch disconnector section, (ABB SlimeLine)