Supporti per il sistema sbarre dello scomparto interruttori-sezionatori.
- Codice prodotto:
- SV 9674410
- Descrizione prodotto
- Supporti per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori.
- Materiale
- Poliestere termoindurente
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di fissaggio e viti
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame piatto
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 100
Altezza: 10 mm - Numero dei poli
- 3 poli
- 4 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,259 kg
- Peso lordo
- 1,313 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177613430
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Supporto sbarre per sbarre 100x10 mm, sezione con interruttore fusibilati
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions