Supporto terminale per il sistema sbarre con la funzione di sostenere in verticale il sistema sbarre alimentato dall'alto.
- Codice prodotto:
- SV 9674436
- Descrizione prodotto
- Supporto terminale per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori, con la funzione di sostenere in verticale il sistema sbarre alimentato dall'alto.
- Materiale
- Poliestere termoindurente
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di fissaggio e viti
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 60
Altezza: 10 mm - Numero dei poli
- 3 poli
- 4 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,459 kg
- Peso lordo
- 1,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Supporto sbarre per sbarre 60x10 mm, sezione con interruttore fusibilati
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions