Sbarra di distribuzione 30 x 10 mm

Codice prodotto: SV 9675210

Codice prodotto:
SV 9675210
Esecuzione
Per sistema sbarre di distribuzione installato dietro allo scomparto funzionale
Descrizione prodotto
Predisposte per la connessione degli elementi del set di giunzione a T.
Materiale
Rame elettrolitico
Lunghezza
1.410 mm
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,76 kg
Peso lordo
3,8 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
3,76
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV R4P Sbarre Di Distribuzione 30X10 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK