Sbarra di distribuzione 30 x 10 mm

Codice prodotto: SV 9675220

Codice prodotto:
SV 9675220
Esecuzione
Per sbarre di distribuzione nello scomparto funzionale (indoor)
Descrizione prodotto
Predisposte per la connessione degli elementi del set di giunzione a T.
Materiale
Rame elettrolitico
Lunghezza
1.810 mm
Adatti per
Adatta anche come sbarra verticale per combinazioni PE/PEN/N.
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,83 kg
Peso lordo
4,9 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4,83
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV R4P Sbarre Di Distr. Indoor 30X10 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK