Lunghezza: 2400 mm/sbarra.
- Codice prodotto:
- SV 3586005
- Materiale
- Rame elettrolitico F30
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- 30 mm x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 2.400 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 19,35 kg
- Peso lordo
- 19,98 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 6,45
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177684584
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre 30X10X2400 (1 Pu = 3 Ea)