Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Codice prodotto: SV 3587000

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3587000
Materiale
Rame elettrolitico F30
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
40 mm x 10 mm
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
25,8 kg
Peso lordo
25,9 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
8,6
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 3 Sbarre 40X10X2400
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi