Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Codice prodotto: SV 3590020

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3590020
Materiale
Rame elettrolitico F30
Lunghezza
2.400 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
120 mm x 10 mm
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
25,5 kg
Peso lordo
25,7 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
25,78
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177705135
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarre Di Rame Elettrolitico 120X10mm L=2400mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information