- Codice prodotto:
- SV 9676503
- Descrizione prodotto
- Utilizzabili come distanziali nelle derivazioni tra sbarre orizzontali e sbarre verticali.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Diametro
- 30 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Altezza
- 20 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,412 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,1
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177597013
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Distanziatore circolare E-cu per derivazioni sbarre A:20 mm, Ø 30 mm
- Documentazione
- Istruzioni