Vite per componenti di giunzione

Codice prodotto: SV 9676966

Per collegare gli angoli di connessione ed un kit di giunzione (3 e 4 poli).

Codice prodotto:
SV 9676966
Descrizione prodotto
Per unire i componenti come gli angoli di connessione speciali e il kit di giunzione.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Parti incluse nella fornitura
8 dadi e 16 rondelle di serraggio
Dimensioni
Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 40 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,43 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177625877
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Vite di connessione M10x40 mm Per Flat-Pls
Documentazione
Istruzioni