Per collegare gli angoli di connessione ed un kit di giunzione (3 e 4 poli).
- Codice prodotto:
- SV 9686865
- Descrizione prodotto
- Per unire i componenti come gli angoli di connessione speciali e il kit di giunzione.
- Materiale
- Acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- 8 dadi e 16 rondelle di serraggio
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 55 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,432 kg
- Peso lordo
- 0,488 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177950252
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Set viti per elementi di giunzione e angoli di connessione M10x55 mm
- Documentazione
- Istruzioni