Piastrina di copertura con fori di aerazione

Codice prodotto: SV 9674990

Per coprire le parti in tensione e per garantire il grado di protezione IP 2X e IP XXB all'interno dei quadri di comando e B.T.

Codice prodotto:
SV 9674990
Descrizione prodotto
Per coprire le parti in tensione e per garantire il grado di protezione IP 2X e IP XXB all'interno dei quadri di comando e B.T. I fori di aerazione consentono la convezione naturale dell'aria all'interno del quadro.
Materiale
PVC
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,7 kg
Peso lordo
4,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Protezione isolante IP2X 1200x800mm per area ammarro cavi
Fogli di dati
Data sheets