Per coprire gli slot non utilizzati degli interruttori sezionatori per fusibili NH.
- Codice prodotto:
- SV 9684990
- Descrizione prodotto
- Per coprire gli slot non utilizzati degli interruttori sezionatori per fusibili NH.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 coperture
2 angolari di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,72 kg
- Peso lordo
- 1,762 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Copertura per protezione contati diretti, sistema 185 mm, sezionatori sottocarico NH L: 50mm
- Documentazione
- Istruzioni