Protezione contro i contatti diretti in presenza di moduli di partenza con interruttori sezionatori per fusibili NH.
- Codice prodotto:
- SV 9684920
- Descrizione prodotto
- Protezione contro i contatti diretti (IP 2X) in presenza di moduli di partenza linee con sezionatori sottocarico per fusibili NH e sistemi di distribuzione a sbarre.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 4 flange di copertura (laterali, sinistra/destra)
2 flange di copertura (superiore/inferiore)
Materiale di fissaggio - Usable width for Flat-PLS
- 1.000 mm
- Nota
- La larghezza di montaggio indicata in caso di utilizzo della copertura di protezione dai contatti accidentali è da considerarsi solo se si utilizzano i supporti per sbarre 9686.060/9686.070
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,28 kg
- Peso lordo
- 8,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177936836
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Cornice di protezione contro i contatti diretti (IP 2X) sistema 185 mm sezionatori sottocarico NH per VX (L:1200 mm)
- Documentazione
- Istruzioni