Copri morsetto lungo per armadi con sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9684980

Protezione contro i contatti diretti in presenza di moduli di partenza con interruttori sezionatori per fusibili NH.

Codice prodotto:
SV 9684980
Descrizione prodotto
Protezione contro i contatti diretti (IP 2X) in presenza di moduli di partenza linee con sezionatori sottocarico per fusibili NH e sistemi di distribuzione a sbarre.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
4 flange di copertura (laterali, sinistra/destra)
2 flange di copertura (superiore/inferiore)
Materiale di fissaggio
Usable width for Flat-PLS
600 mm
Nota
La larghezza di montaggio indicata in caso di utilizzo della copertura di protezione dai contatti accidentali è da considerarsi solo se si utilizzano i supporti per sbarre 9686.060/9686.070
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,84 kg
Peso lordo
6,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177936812
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Cornice di protezione contro i contatti diretti (IP 2X) sistema 185 mm sezionatori sottocarico NH per VX (L: 800 mm)
Documentazione
Istruzioni