Sistema di cablaggio per Ri4Power con segregazioni interne.
- Codice prodotto:
- SV 9683738
- Descrizione prodotto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 flangia di cablaggio, 3 parti
Materiale di fissaggio - Nota
- Per la posa dei cavi in verticale, i setti divisori consentono il montaggio di una canalina portacavi attraverso le forature pretranciate.
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
= 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,74 kg
- Peso lordo
- 3,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV Pannello passaggio cavi frontale, 3-parti, per VX (L: 1000/1200 mm)
- Documentazione
- Istruzioni