Morsetto di connessione per connettori tondi

Codice prodotto: SV 9640325

Per la connessione di connettori tondi.

Codice prodotto:
SV 9640325
Descrizione prodotto
Per la connessione di connettori tondi.
Materiale
Morsetti di connessione: ottone, stagnati
Perni di connessione: lamiera d'acciaio, verniciata
Inserto scorrevole: lega di rame
Parti incluse nella fornitura
Morsetto di connessione
Perni di connessione
Inserto scorrevole
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 45 S/45
Connessione di conduttori
95 ‐ 300 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,38 kg
Peso lordo
0,4 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177562028
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Morsetto
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi