Per la connessione di sbarre lamellari in rame piatto.
- Codice prodotto:
- SV 9650330
- Descrizione prodotto
- Per la connessione di sbarre lamellari in rame piatto.
- Materiale
- Piastra di connessione: E-Cu
Pezzo stampato: acciaio inox - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 60
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 32 x 20 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,029 kg
- Peso lordo
- 1,237 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,13
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177239517
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
- SV Mors.Maxi-Pls 2X10X32X1mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions