Perni di connessione per Maxi-PLS

Codice prodotto: SV 9650370

Per collegare i cavi ai capicorda.

Codice prodotto:
SV 9650370
Descrizione prodotto
Per collegare i cavi ai capicorda.
Materiale
Perni di connessione: lamiera d'acciaio, verniciata
Inserto scorrevole: lega di rame
Parti incluse nella fornitura
Perni di connessione
Inserti scorrevoli
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 60
Dimensioni
Filettatura: M12
Lunghezza filettatura: 32 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,347 kg
Codice tariffa doganale
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrizione prodotto
SV Perni Conness.Maxi-Pls M12
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi